{"product":{"productId":"agid.22817","price":3.83,"name":"Piastre di smorzamento in poliuretano polietere"},"currency":"EUR"}
Materiale
Poliuretano.
Versione
Poliuretano a cellule.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Poliuretano.
Versione
Poliuretano a cellule.
Nota
Le lastre antivibranti in poliuretano a cellule sono in grado di assorbire in modo efficace sollecitazioni provocate da urti e carichi prolungati.
Le lastre antivibranti possono essere modificate successivamente per essere adattate nelle dimensioni.
Inoltre è possibile disporre in fila varie lastre per ampliare la superficie di smorzamento.
Rosso = morbido.
Verde = medio.
Bordò = duro.
Le lastre antivibranti possono essere modificate successivamente per essere adattate nelle dimensioni.
Inoltre è possibile disporre in fila varie lastre per ampliare la superficie di smorzamento.
Rosso = morbido.
Verde = medio.
Bordò = duro.
Range di temperatura
Da -30 °C a +70 °C.
Su richiesta
Altri spessori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.