Vite a ricircolo di sfere rettificato acciaio 24100-1020050
- Mandrino di precisione in acciaio o acciaio inox
- Rettificato e temprato induttivamente
- Con estremità dell'albero finite
- Pronto al montaggio
Unità di vendita
527,62 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a ricircolo di sfere
Versione 1
rettificato
Versione 2
con madrevite flangiata
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
D=Diametro mandrino
10
L=Lunghezza
158
P=Incremento
2
Angolo d'inclinazione
2° 32’
B
22
Capacità di carico
dinamica
N
1500
Capacità di carico
statica
N
2900
Corsa
S
50
D1
18
D2
35
D3
4,5
D4
6
D5
M8x1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
E
27
L1
28
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
5
L3
112
L4
100
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
Numero di
spire
portanti
1 x 3
SW
10
Velocità
max.
1/min
4000
Ø sfera
1,6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Versione
Mandrino e dado rettificati, temprati induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidati.
Nota
Viti a ricircolo di sfere in miniatura con estremità degli alberi già lavorate e dado flangiato. Oliate alla consegna. Ingrassaggio successivo consigliato.
Prodotto secondo la classe di precisione C5. Senza precarico con gioco assiale (max. 0,008 mm).
Mandrini di precisione per l'impiego nel campo dell'ottica, nell'industria alimentare, nell'automazione, nell'ingegneria biomedica, nell'industria bellica e spaziale e nell'ingegneria di precisione.
Prodotto secondo la classe di precisione C5. Senza precarico con gioco assiale (max. 0,008 mm).
Mandrini di precisione per l'impiego nel campo dell'ottica, nell'industria alimentare, nell'automazione, nell'ingegneria biomedica, nell'industria bellica e spaziale e nell'ingegneria di precisione.
Attenzione
Il dado con flangia non deve essere rimosso dal mandrino per evitare di perdere le sfere.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.