{"product":{"productId":"agid.5063","price":408.37,"name":"Viti a ricircolo di sfere in miniatura, rettificate con dado flangiato"},"currency":"EUR"}
Versione
Mandrino e dado rettificati, temprati induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Versione
Mandrino e dado rettificati, temprati induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidati.
Nota
Viti a ricircolo di sfere in miniatura con estremità degli alberi già lavorate e dado flangiato. Oliate alla consegna. Ingrassaggio successivo consigliato.
Prodotto secondo la classe di precisione C5. Senza precarico con gioco assiale (max. 0,008 mm).
Mandrini di precisione per l'impiego nel campo dell'ottica, nell'industria alimentare, nell'automazione, nell'ingegneria biomedica, nell'industria bellica e spaziale e nell'ingegneria di precisione.
Prodotto secondo la classe di precisione C5. Senza precarico con gioco assiale (max. 0,008 mm).
Mandrini di precisione per l'impiego nel campo dell'ottica, nell'industria alimentare, nell'automazione, nell'ingegneria biomedica, nell'industria bellica e spaziale e nell'ingegneria di precisione.
Attenzione
Il dado con flangia non deve essere rimosso dal mandrino per evitare di perdere le sfere.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.