IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a ricircolo di sfere
Versione 1
rettificato
Versione 2
con madrevite flangiata
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
D=Diametro mandrino
12
L=Lunghezza
380
P=Incremento
2
Angolo d'inclinazione
2° 58’
B
24
Capacità di carico dinamica N
1660
Capacità di carico statica N
3620
Chiave in acciaio
1.4112
Corsa S
250
D1
20
D2
37
D3
4,5
D4
8
D5
M10x1
D6
10
D7
14
D8
7,6
D9
8
E
29
L1
28
L10
5
L11
7,9
L12
0,9
L2
5
L3
325
L4
310
L5
45
L6
15
L7
10
L8
5
L9
10
Numero di spire portanti
1 x 3
SW
12
Velocità max. 1/min
3000
Ø sfera
1,6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Versione
Mandrino e dado rettificati, temprati induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidati.
Nota
Viti a ricircolo di sfere in miniatura con estremità degli alberi già lavorate e dado flangiato. Oliate alla consegna. Ingrassaggio successivo consigliato.

Prodotto secondo la classe di precisione C5. Senza precarico con gioco assiale (max. 0,008 mm).

Mandrini di precisione per l'impiego nel campo dell'ottica, nell'industria alimentare, nell'automazione, nell'ingegneria biomedica, nell'industria bellica e spaziale e nell'ingegneria di precisione.
Attenzione
Il dado con flangia non deve essere rimosso dal mandrino per evitare di perdere le sfere.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche