Vite a ricircolo di sfere rettificato acciaio inox 24100-11020100
- Mandrino di precisione in acciaio o acciaio inox
- Rettificato e temprato induttivamente
- Con estremità dell'albero finite
- Pronto al montaggio
Sales unit
622,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Vite a ricircolo di sfere
Versione 1
rettificato
Versione 2
con madrevite flangiata
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
D=Diametro mandrino
10
L=Lunghezza
208
P=Incremento
2
Angolo d'inclinazione
2° 32’
B
22
Capacità di carico
dinamica
N
1500
Capacità di carico
statica
N
2900
Chiave in acciaio
1.4112
Corsa
S
100
D1
18
D2
35
D3
4,5
D4
6
D5
M8x1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
E
27
L1
28
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
5
L3
162
L4
150
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
Numero di
spire
portanti
1 x 3
SW
10
Velocità
max.
1/min
3000
Ø sfera
1,6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Versione
Mandrino e dado rettificati, temprati induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidati.
Nota
Viti a ricircolo di sfere in miniatura con estremità degli alberi già lavorate e dado flangiato. Oliate alla consegna. Ingrassaggio successivo consigliato.
Prodotto secondo la classe di precisione C5. Senza precarico con gioco assiale (max. 0,008 mm).
Mandrini di precisione per l'impiego nel campo dell'ottica, nell'industria alimentare, nell'automazione, nell'ingegneria biomedica, nell'industria bellica e spaziale e nell'ingegneria di precisione.
Prodotto secondo la classe di precisione C5. Senza precarico con gioco assiale (max. 0,008 mm).
Mandrini di precisione per l'impiego nel campo dell'ottica, nell'industria alimentare, nell'automazione, nell'ingegneria biomedica, nell'industria bellica e spaziale e nell'ingegneria di precisione.
Attenzione
Il dado con flangia non deve essere rimosso dal mandrino per evitare di perdere le sfere.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.