IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite A Ricircolo Di Sfere
Versione 1
rettificato
Versione 2
con madrevite flangiata
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componenti
acciaio
D=Diametro mandrino
8
L=Lunghezza
198
P=Incremento
2
Angolo d'inclinazione
4° 23’
B
20
Capacità di carico dinamico N
1350
Capacità di carico statico N
2250
Corsa S
100
D1
16
D2
29
D3
3,4
D4
6
D5
M8x1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
E
23
L1
26
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
4
L3
152
L4
140
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
Numero di elementi di ricircolo portanti
1 x 3
SW
10
max. numero di giri giri/min
4200
Ø sfera
1,6

Descrizione

Versione
Mandrino e dado rettificati, temprati induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidati.
Nota
Viti a ricircolo di sfere in miniatura con estremità degli alberi già lavorate e dado flangiato. Oliate alla consegna. Ingrassaggio successivo consigliato.

Prodotto secondo la classe di precisione C5. Senza precarico con gioco assiale (max. 0,008 mm).

Mandrini di precisione per l'impiego nel campo dell'ottica, nell'industria alimentare, nell'automazione, nell'ingegneria biomedica, nell'industria bellica e spaziale e nell'ingegneria di precisione.
Attenzione
Il dado con flangia non deve essere rimosso dal mandrino per evitare di perdere le sfere.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche