Rigid coupling Two-piece steel 23052-1500
- Trasmissione di coppie elevate senza gioco e con resistenza alla torsione
- Resistente all'usura e privo di manutenzione
- Modello: acciaio o acciaio inox
Sales unit
201,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rigid coupling
Version 1
Two-piece
Main
material
steel
D1=Fastening hole
50
D4=Outside diameter
85
L=Length
124
C
(DIN 912-12.9)
M10x25
Nominal
torque
Nm
2250
R
93,2
Tightening
torque of
screws Nm
77
UNSPSC Code
23153502
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I giunti rigidi trasmettono coppie elevate in modo torsionalmente rigido e senza gioco. Trovano applicazione in assenza di spostamenti di albero o errori di allineamento. Resistenti all'usura e privi di manutenzione.
La trasmissione del momento nominale massimo può essere ottenuta solo con un montaggio ottimale e un'elevata precisione dimensionale degli alberi.
Velocità massima: 4000 giri/min.
A causa di una modifica tecnica, alcuni giunti rigidi possono ancora essere forniti con uno schema di viti non sfalsato (tutte le viti sono avvitate dall'alto).
La trasmissione del momento nominale massimo può essere ottenuta solo con un montaggio ottimale e un'elevata precisione dimensionale degli alberi.
Velocità massima: 4000 giri/min.
A causa di una modifica tecnica, alcuni giunti rigidi possono ancora essere forniti con uno schema di viti non sfalsato (tutte le viti sono avvitate dall'alto).
Range di temperatura
-40 °C - +175 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Versione con cava della chiavetta DIN 6885/1, tolleranza P9.
Versione con cava della chiavetta DIN 6885/1, tolleranza P9.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.