Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I giunti rigidi trasmettono coppie elevate in modo torsionalmente rigido e senza gioco. Trovano applicazione in assenza di spostamenti di albero o errori di allineamento. Resistenti all'usura e privi di manutenzione.
La trasmissione del momento nominale massimo può essere ottenuta solo con un montaggio ottimale e un'elevata precisione dimensionale degli alberi.
Velocità massima: 4000 giri/min.
A causa di una modifica tecnica, alcuni giunti rigidi possono ancora essere forniti con uno schema di viti non sfalsato (tutte le viti sono avvitate dall'alto).
La trasmissione del momento nominale massimo può essere ottenuta solo con un montaggio ottimale e un'elevata precisione dimensionale degli alberi.
Velocità massima: 4000 giri/min.
A causa di una modifica tecnica, alcuni giunti rigidi possono ancora essere forniti con uno schema di viti non sfalsato (tutte le viti sono avvitate dall'alto).
Range di temperatura
-40 °C - +175 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Versione con cava della chiavetta DIN 6885/1, tolleranza P9.
Versione con cava della chiavetta DIN 6885/1, tolleranza P9.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.