Giunto Oldham con mozzo di serraggio radiale alluminio 23030-0025
- Il mozzo di serraggio azionato radialmente garantisce la riduzione dei tempi di montaggio
- Senza gioco
- Lunghezza costruttiva ridotta
Unità di vendita
101,23 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto Oldham
Versione 1
con mozzo di serraggio radiale
Versione 2
mini
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
poliossimetilene
D1/D2=Foro di montaggio
6,35
D4=Diametro esterno
25
L=Lunghezza
27
A
8
C
(DIN
912-10.9)
M3
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
1,5
Coppia nominale
Nm
2,5
D1/D2
max.
10
D1/D2
min.
6,35
Dimensioni
25
Disallineamento
massimo laterale
dell'albero
2
Disallineamento
massimo
angolare dell'albero
2°
L1
12
L3
4
Momento di inerzia
(10⁻⁶ kgm²)
0,026
Rigidità torsionale
statica
Nm/arcmin
0,058
Velocità
max.
1/min
6000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Sella in poliacetale, mozzo in alluminio.
Nota
Con i mozzi di bloccaggio azionati radialmente si riducono sensibilmente i tempi di montaggio. I giunti possono essere montati già assemblati, ma è possibile anche un inserimento a innesto. Rispettare la coppia di serraggio necessaria della vite di serraggio.
Montaggio
Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e max. a 0,04 mm, ad es.
Albero: Ø 6 f7
Mozzo: Ø 6 H8.
Albero: Ø 6 f7
Mozzo: Ø 6 H8.
Vantaggi
- Robusto
- A innesto
- Senza gioco
- Lunghezze ridotte
- A innesto
- Senza gioco
- Lunghezze ridotte
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.