{"product":{"productId":"agid.4931","price":81.64,"name":"Giunti Oldham con mozzo di serraggio radiale"},"currency":"EUR"}
Materiale
Sella in poliacetale, mozzo in alluminio.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Sella in poliacetale, mozzo in alluminio.
Nota
Con i mozzi di bloccaggio azionati radialmente si riducono sensibilmente i tempi di montaggio. I giunti possono essere montati già assemblati, ma è possibile anche un inserimento a innesto. Rispettare la coppia di serraggio necessaria della vite di serraggio.
Montaggio
Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e max. a 0,04 mm, ad es.
Albero: Ø 6 f7
Mozzo: Ø 6 H8.
Albero: Ø 6 f7
Mozzo: Ø 6 H8.
Vantaggi
- Robusto
- A innesto
- Senza gioco
- Lunghezze ridotte
- A innesto
- Senza gioco
- Lunghezze ridotte
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.