IT
Choose your Language
Denominazione
Giunto Oldham
Versione 1
con mozzo di serraggio radiale
Versione 2
mini
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
poliossimetilene
D1/D2=Foro di montaggio
5
D4=Diametro esterno
20
L=Lunghezza
22,5
A
6,5
C (DIN 912-10.9)
M2,6
Coppia di serraggio delle viti Nm
1
Coppia nominale Nm
1,5
D1/D2 max.
8
D1/D2 min.
5
Dimensioni
20
Disallineamento massimo laterale dell'albero
1,5
Disallineamento massimo angolare dell'albero
2°
L1
10
L3
3
Momento di inerzia (10⁻⁶ kgm²)
0,0082
Rigidità torsionale statica Nm/arcmin
0,035
Velocità max. 1/min
7000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Sella in poliacetale, mozzo in alluminio.
Nota
Con i mozzi di bloccaggio azionati radialmente si riducono sensibilmente i tempi di montaggio. I giunti possono essere montati già assemblati, ma è possibile anche un inserimento a innesto. Rispettare la coppia di serraggio necessaria della vite di serraggio.
Montaggio
Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e max. a 0,04 mm, ad es.
Albero: Ø 6 f7
Mozzo: Ø 6 H8.
Vantaggi
- Robusto
- A innesto
- Senza gioco
- Lunghezze ridotte
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche