{"product":{"productId":"agid.5001","price":39.33,"name":"Giunti a innesto rapido con compensazione radiale e flangia di avvitamento"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kupplungsteil und Flansch Stahl.
Mutter (DIN 439) Güte 8.8.
Mutter (DIN 439) Güte 8.8.
Ausführung
Kupplungsteil und Flansch vergütet und phosphatiert.
Mutter brüniert.
Mutter brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Kupplungsteil und Flansch Stahl.
Mutter (DIN 439) Güte 8.8.
Mutter (DIN 439) Güte 8.8.
Ausführung
Kupplungsteil und Flansch vergütet und phosphatiert.
Mutter brüniert.
Mutter brüniert.
Hinweis
Platzsparende Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z.B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit. Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten und zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt.
Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.
Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.