Accoppiamento rapido con compensazione dello spostamento radiale acciaio 23452-1630
- Semplice e robusto
- Utilizzabile in modo versatile
- Salvaspazio
- Compatibile con tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatici e idraulici
- Modello: filettatura interna o esterna
Unità di vendita
74,73 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Accoppiamento rapido
Versione 1
con compensazione dello spostamento radiale
Versione 2
con flangia di avvitamento
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M16
L2=Lunghezza filettatura
30
A
22,5
A1
12,5
Carico di compressione e
di trazione max.
ammesso kN
18
Codice UNSPSC
27111703
Compensazione
dello spostamento radiale
X max.
1
D1
65
D2
9
D3
15
L
64
L1
min.
25
L3
23
SW
24
T
8,5
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
Pezzo di accoppiamento e flangia in acciaio.
Dado (DIN 439), classe di qualità 8.8.
Dado (DIN 439), classe di qualità 8.8.
Versione
Giunto e flangia temprati e fosfatati.
Dado brunito.
Dado brunito.
Nota
Giunti a innesto rapido a ingombro ridotto con compensazione dello spostamento radiale; molteplici possibilità di applicazione e impiego,
ad es. come collegamento tra asta del pistone e unità di movimento lineare. Il montaggio e lo smontaggio del giunto robusto, semplice e composto di due parti, si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale.
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.
L'accoppiamento a innesto rapido può essere collegato a tutti i cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di attacco.
Il giunto non trasmette alcun momento torcente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.