IT
Choose your Language
Denominazione
Accoppiamento rapido
Versione 1
con compensazione dello spostamento radiale
Versione 2
con flangia di avvitamento
Materiale Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M12
L2=Lunghezza filettatura
25
A
19
A1
10
Carico di compressione e di trazione max. ammesso kN
10
Codice UNSPSC
27111703
Compensazione dello spostamento radiale X max.
0,8
D1
55
D2
6,6
D3
11
L
53,2
L1 min.
21
L3
20,5
SW
19
T
6,4
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
Pezzo di accoppiamento e flangia in acciaio.
Dado (DIN 439), classe di qualità 8.8.
Versione
Giunto e flangia temprati e fosfatati.
Dado brunito.
Nota

Giunti a innesto rapido a ingombro ridotto con compensazione dello spostamento radiale; molteplici possibilità di applicazione e impiego,
ad es. come collegamento tra asta del pistone e unità di movimento lineare. Il montaggio e lo smontaggio del giunto robusto, semplice e composto di due parti, si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale.
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.
L'accoppiamento a innesto rapido può essere collegato a tutti i cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di attacco.

Il giunto non trasmette alcun momento torcente.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought