IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Cuscinetto A Sfere
Versione 1
a una corona
Materiale corpo base
ceramica
Materiale componenti
PTFE
Colore corpo base
bianco
B=Larghezza
10
D1=Diametro esterno
35
D=Diametro interno
17
Capacità di carico dinamico N
3900
Capacità di carico statico N
2300
RoHS
true
Velocità limite g/min.
21000

Descrizione

Materiale
Cuscinetto completamente in ceramica ZrO2.
Gabbia a sfere PTFE.
Versione
naturale, bianco.
Nota
L'alternativa economica al Si3N4 è l'ossido di zirconio (ZrO2), che ha anche il vantaggio di avere un'espansione termica simile a quella dell'acciaio. Non è quindi necessario un calettamento forzato, poiché non possono verificarsi problemi di adattamento tra albero e corpo.
Sicurezza
Reagisce con acido cloridrico concentrato, acido nitrico e acido solforico.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche