{"product":{"productId":"agid.16526","price":115.15,"name":"CUSCINETTO RULLI OSCILL. FAG, FORATURACILINDRICA, CON GABBIA, 22207-E1,FORMA:O APERTO, D=35 D1=72 B=23 ACCIAIOCUSCI. VOLV., COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Cuscinetto A Rulli Oscillante
cylindrical bore
acciaio per cuscinetti volventi
- Assorbimento di carichi radiali e assiali elevati
- Concepito per la massima portata
- Compensazione di errori angolari mediante cuscinetti a rulli oscillanti
Unità di vendita
115,15 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cuscinetto A Rulli Oscillante
Forma
O
Versione 1
cylindrical bore
Versione 2
con gabbia
Tipo di prodotto
FAG
Materiale
Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale
Componente
acciaio
B=Larghezza
23
D1=Diametro esterno
72
D=Diametro interno
35
KZZ.=Codice
22207-E1
B1
4,8
Capacità di carico
dinamica
N
88000
Capacità di carico
statica
N
81500
D2
3,2
R min.
1,1
Tipo di forma
aperto
Velocità limite
1/min.
11000
α
1,5°
Descrizione
Materiale
Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di acciaio.
Gabbia di acciaio.
Versione
Aperto.
Nota
I cuscinetti a rulli oscillante recepiscono elevati carichi radiali e assiali. I carichi assiali vengono recepiti in entrambe le direzioni. Sono concepiti per la massima capacità di carico. I cuscinetti a rulli oscillante compensano gli errori angolari (angolo impostato α). Con cava e foro per lubrificazione.
Le dimensioni principali del cuscinetto a rulli oscillanti sono conformi alla norma DIN 635-2. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Il gioco radiale del cuscinetto corrisponde al gioco CN secondo DIN 620-4. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Le dimensioni principali del cuscinetto a rulli oscillanti sono conformi alla norma DIN 635-2. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Il gioco radiale del cuscinetto corrisponde al gioco CN secondo DIN 620-4. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura
Da -30 °C a +200 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni e modelli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.