{"product":{"productId":"agid.4947","price":16.64,"name":"CALETTATORE, D=10, FORMA:A ACCIAIO,D1=16, D2=28"},"currency":"EUR"}
Calettatore
acciaio
- Per coppie medie
- Nessuno spostamento assiale
- Per diametro dell'albero compreso tra 8 e 85 mm
- Autocentrante
Unità di vendita
16,64 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Calettatore
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Diametro del gambo
16
D2=Diametro flangia
28
D=Diametro interno
10
B
31
Coppia di serraggio
delle viti di serraggio
MS Nm
4
Coppia trasmissibile
M Nm alla
coppia di serraggio MS
37
Forza assiale trasmissibile
F kN alla
coppia di serraggio MS
7
L1
14
L3
27
Numero
di viti di serraggio
4 x M4
Pressione superficiale
sul mozzo P
N/mm²
100
Pressione superficiale
sull'albero P
N/mm²
160
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Calettatore particolarmente piccolo autocentrante senza spostamento assiale.
- per diametro albero da 8 a 85 mm
- per coppie medie
- adatto per mozzi con spessore parete ridotto
- nessuno spostamento assiale
- autocentrante
- per diametro albero da 8 a 85 mm
- per coppie medie
- adatto per mozzi con spessore parete ridotto
- nessuno spostamento assiale
- autocentrante
Montaggio
Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.
Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze
Albero:
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.