{"product":{"productId":"agid.26561","price":28.38,"name":"RUOTA DENTATA CONICA DRITTO, FORMA:ACON MOZZO, B=20, N=24, ACCIAIOCEMENTATO, NON TRATTATO"},"currency":"EUR"}
Ruota dentata conica
dritto
acciaio
cementato, non trattato
- Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica
- Il foro può essere lavorato successivamente
- Dentatura temprata a induzione
Unità di vendita
28,38 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ruota dentata conica
Forma
A
Versione 1
dritto
Materiale
corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
cementato, non trattato
B=Larghezza
20
D1=Diametro primitivo
48
N=N. di denti
24
D
52
D2
max.
12
D3
35
L
35
Modulo
2
RoHS
true
Tipo
di stampo
con mozzo
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dritta. Dentatura temprata a induzione a 50 +4 HRC.
Angolo di pressione 20° non trattato.
Angolo di pressione 20° non trattato.
Nota
Grazie alla temperatura la qualità della dentatura passa a circa 10-11.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.