{"product":{"productId":"agid.24738","price":146.58,"name":"CREMAGLIERA DRITTO, ROTONDO, D=101000X6X10, ACCIAIO INOX LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Cremagliera
dritto
acciaio inox
grezzo
- Diametro esterno trafilato h9
- Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica
- Resistente alla corrosione
Unità di vendita
146,58 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cremagliera
Versione 1
dritto
Versione 2
rotondo
Materiale
corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
B=Larghezza
6
H=Altezza
10
L=Lunghezza
1000
D
10
H1
9
Modulo
1
RoHS
true
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione a 20°, non trattato.
Diametro esterno trafilato tolleranza h9.
Angolo di pressione a 20°, non trattato.
Diametro esterno trafilato tolleranza h9.
Nota
Le cremagliere sono dentate con fresatura sopra testa.
Ne derivano tolleranze negative con la misura H e H1:
fino al modulo 2: -0,2 mm.
dal modulo 2,5 al 3: -0,3 mm.
Ne derivano tolleranze negative con la misura H e H1:
fino al modulo 2: -0,2 mm.
dal modulo 2,5 al 3: -0,3 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.