EN
Choose your language
Designation
Bevel gear drive
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Component material
steel
D=diameter
12
A
13
A1
17,5
A2
13,5
A3
13
A4
16
B
35
D1
M5x8
D2
4,1
D3
M4x10
D4
M4x8
D5
30
L
60
L1
16
L2
42,5
Max. torque Nm
10 / 4 / 2
S
4
S1
12
S2
1,5
Shaft load FA N
550
Shaft load FR N
550
T
2,1
Transmission ratio
1:1
UNSPSC Code
31161703
speed range n rpm
100 / 500 / 1000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Alloggiamento in alluminio. Ruote dentate coniche in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Ruote dentate coniche temprate in superficie.
Cuscinetto a sfere con disco di tenuta in gomma RS.
Nota
Coppia conica universale e senza manutenzione in sette dimensioni diverse con rapporto 1:1. L'alloggiamento è incapsulato per evitare che fuoriesca grasso e penetri la polvere. Montabile in tutte le posizioni. La direzione di rotazione è a scelta.

- trasmissione della forza fluida
- fissaggio semplice con viti
- poco rumoroso
Dati tecnici
Durata di accensione: 20% (a 5 min.)
Durata: ca. 1.000 ore (a pieno carico, numero di giri 500 giri/min e durata di accensione 20%)
Range di temperatura
Da -20°C a +60°C.
Nota bene
FR forza radiale ammessa con FA=0
FA forza assiale ammessa con FR=0

Le linguette non sono allineate tra loro.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought