Coppia conica alluminio anodizzato 22712-3053
- Trasmissione di forza fluida e poco rumorosa
- Fissaggio semplice con viti
- 7 dimensioni della lunghezza lato da 32 a 60 mm
- Durata prevista: max. ca. 1.000 ore a pieno carico
- Alloggiamento incapsulato per evitare perdite di grasso ed esposizione alla polvere
Sales unit
174,11 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Bevel gear drive
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Component
material
steel
D=diameter
12
A
11
A1
15
A2
11
A3
11
A4
16
B
30
D1
M5x8
D2
4,1
D3
M4x10
D4
M4x8
D5
24
L
53
L1
16
L2
38
Max.
torque
Nm
5 / 2 / 1
S
4
S1
12
S2
1,5
Shaft load
FA
N
240
Shaft load
FR
N
240
T
2,1
Transmission ratio
1:1
UNSPSC Code
31161703
speed range
n
rpm
100 / 500 / 1000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alloggiamento in alluminio. Ruote dentate coniche in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Ruote dentate coniche temprate in superficie.
Cuscinetto a sfere con disco di tenuta in gomma RS.
Ruote dentate coniche temprate in superficie.
Cuscinetto a sfere con disco di tenuta in gomma RS.
Nota
Coppia conica universale e senza manutenzione in sette dimensioni diverse con rapporto 1:1. L'alloggiamento è incapsulato per evitare che fuoriesca grasso e penetri la polvere. Montabile in tutte le posizioni. La direzione di rotazione è a scelta.
- trasmissione della forza fluida
- fissaggio semplice con viti
- poco rumoroso
- trasmissione della forza fluida
- fissaggio semplice con viti
- poco rumoroso
Dati tecnici
Durata di accensione: 20% (a 5 min.)
Durata: ca. 1.000 ore (a pieno carico, numero di giri 500 giri/min e durata di accensione 20%)
Durata: ca. 1.000 ore (a pieno carico, numero di giri 500 giri/min e durata di accensione 20%)
Range di temperatura
Da -20°C a +60°C.
Nota bene
FR forza radiale ammessa con FA=0
FA forza assiale ammessa con FR=0
Le linguette non sono allineate tra loro.
FA forza assiale ammessa con FR=0
Le linguette non sono allineate tra loro.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.