Angolare di fissaggio acciaio inox grezzo 22281-90-20000
- Scorrimento silenzioso della catena
- Regolazione automatica
- Compensazione dell'allungamento della catena
- Per spazi ristretti
- Riduzione dell'usura sui giunti della catena
Sales unit
13,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Angle bracket
Form
B
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Suitable for
Kettenspanner Gr. 0
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio verniciato a polvere.
Acciaio inox grezzo.
Acciaio inox grezzo.
Nota
Staffa di fissaggio per un facile montaggio dei tendicatena. Offre una maggiore flessibilità nella regolazione e nell'adattamento. I fori oblunghi consentono una facile regolazione quando la corsa di serraggio abituale è esaurita. Eventuali disallineamenti possono essere compensati da movimenti laterali.
L'articolo con codice 22281-90-20000 viene fornito completo di materiali di fissaggio in acciaio inossidabile (viti cilindriche M6x40, dadi e rondelle).
L'articolo con codice 22281-90-20000 viene fornito completo di materiali di fissaggio in acciaio inossidabile (viti cilindriche M6x40, dadi e rondelle).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.