Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio verniciato a polvere.
Acciaio inox grezzo.
Acciaio inox grezzo.
Mostra di più
Mostra di meno
Staffa di fissaggio per tendicatena, Forma A
da
23,45 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Staffa di fissaggio per tendicatena, Forma B
da
13,88 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Staffa di fissaggio per tendicatena, Forma C
da
19,46 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio verniciato a polvere.
Acciaio inox grezzo.
Acciaio inox grezzo.
Nota
Staffa di fissaggio per un facile montaggio dei tendicatena. Offre una maggiore flessibilità nella regolazione e nell'adattamento. I fori oblunghi consentono una facile regolazione quando la corsa di serraggio abituale è esaurita. Eventuali disallineamenti possono essere compensati da movimenti laterali.
L'articolo con codice 22281-90-20000 viene fornito completo di materiali di fissaggio in acciaio inossidabile (viti cilindriche M6x40, dadi e rondelle).
L'articolo con codice 22281-90-20000 viene fornito completo di materiali di fissaggio in acciaio inossidabile (viti cilindriche M6x40, dadi e rondelle).