Pignone Tendicatena
semplice
acciaio
- Compatibile con catene a rulli a norma DIN ISO 606
- Cuscinetto a sfere con guarnizione su entrambi i lati
- Privo di manutenzione
Unità di vendita
10,45 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pignone Tendicatena
Versione 1
semplice
Versione 2
con cuscinetto a sfere
Materiale corpo base
acciaio
Chiave in acciaio
C45
D1=Diametro primitivo
63,91
N=N. di denti
21
B1
5,3
C
1
D
67,6
D2
40
D3
16 +0,26 +0,13
Divisione mm (PxB1)
9,525X5,72
Divisione pollici (PxB1)
3/8X7/32
Divisione pollici (PxB1)
3/8X7/32
L1
12
L2
18,3
N. ISO
06B-1
N. ISO
06B-1
Descrizione
Materiale
Ruota dentata in acciaio C45.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Nota
Pignoni tendicatena pronte per il montaggio dotate di cuscinetto a sfere. Per catene a rulli a norma DIN ISO 606. I cuscinetti a sfere sono isolati su entrambi i lati, sono lubrificati in modo permanente e sono quindi privi di manutenzione.
Range di temperatura
Da -20 °C a +120 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.