{"product":{"productId":"agid.27135","price":12.6,"name":"Pattini tendicatena in plastica"},"currency":"EUR"}
Materiale
Plastica Vesconite®.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Plastica Vesconite®.
Nota
Per il serraggio di catene a rulli. La forma simmetrica consente l'uso su entrambi i lati. Raggi ampi garantiscono una silenziosità di funzionamento elevata. La plastica pregiata non richiede alcuna lubrificazione.
La velocità massima della catena non deve superare 1,5 m/s in funzionamento continuo.
La velocità massima della catena non deve superare 1,5 m/s in funzionamento continuo.
Range di temperatura
Da -40 °C a +120 °C.
Calore da attrito massimo +240°C.
Calore da attrito massimo +240°C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.