Pattini tendicatena plastica 22281-03-1010
- Per il serraggio di catene a rulli
- Compatibile con tutti gli elementi di serraggio
- La forma simmetrica consente l'uso su entrambi i lati
- La plastica non va lubrificata
Unità di vendita
19,94 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pattini tendicatena
Materiale
Corpo base
plastica
D=Filettatura
10
B1
16,5
Codice UNSPSC
31161617
N. ISO
10 B-1
X
125
Y
55
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Plastica Vesconite®.
Nota
Per il serraggio di catene a rulli. La forma simmetrica consente l'uso su entrambi i lati. Raggi ampi garantiscono una silenziosità di funzionamento elevata. La plastica pregiata non richiede alcuna lubrificazione.
La velocità massima della catena non deve superare 1,5 m/s in funzionamento continuo.
La velocità massima della catena non deve superare 1,5 m/s in funzionamento continuo.
Range di temperatura
Da -40 °C a +120 °C.
Calore da attrito massimo +240°C.
Calore da attrito massimo +240°C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.