EN
Choose your language
Designation
Clamping element
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=Diameter
10,5
A1
100
A2
80
A3
19,5
B
25
D
48
D2
M8
F1 N
140
F2 N
170
H
115
L
63+1 -0,5
L1
25
L2
8
L3
5
P
8,5
S1
53
Size
2
Tightening torque of screw C1 Nm
25
UNSPSC Code
31161617
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
Description

Materiale

Alloggiamento in acciaio inox 1.4308 dalla grandezza 5 in 1.4301, braccio tenditore in acciaio inox 1.4301.
Corpo della molla in gomma naturale.
Vite in acciaio inox A2.

Versione
Alloggiamento e braccio di leva non trattati.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 70, non trattata.
Nota
Elemento di serraggio con corpo a molla integrato in gomma naturale altamente elastica e indeformabile.

L'elemento di serraggio, insieme al kit pattino tendicatena, al kit di ruote dentate o a un rullo tenditore, crea un'unità di serraggio pronta per il montaggio, idonea per il tensionamento di trasmissioni a catena o a cinghia. Adatto per entrambe le direzioni di serraggio. Gli elementi di serraggio non richiedono manutenzione e sono antistrappo

L'elemento di serraggio viene fissato al componente della macchina tramite un foro. Se necessario, è possibile inserire una spina elastica per carichi elevati nell'intaglio di posizionamento ”P” per sostenere la coppia di serraggio.
Range di temperatura
Da -55 °C a +85 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought