IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Alloggiamento in acciaio inox 1.4308 dalla grandezza 5 in 1.4301, braccio tenditore in acciaio inox 1.4301.
Corpo della molla in gomma naturale.
Vite in acciaio inox A2.

Versione
Alloggiamento e braccio di leva non trattati.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 70, non trattata.
Nota
Elemento di serraggio con corpo a molla integrato in gomma naturale altamente elastica e indeformabile.

L'elemento di serraggio, insieme al kit pattino tendicatena, al kit di ruote dentate o a un rullo tenditore, crea un'unità di serraggio pronta per il montaggio, idonea per il tensionamento di trasmissioni a catena o a cinghia. Adatto per entrambe le direzioni di serraggio. Gli elementi di serraggio non richiedono manutenzione e sono antistrappo

L'elemento di serraggio viene fissato al componente della macchina tramite un foro. Se necessario, è possibile inserire una spina elastica per carichi elevati nell'intaglio di posizionamento ”P” per sostenere la coppia di serraggio.
Range di temperatura
Da -55 °C a +85 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche