EN
Choose your language
Designation
Link
Version 1
single
Version 2
split pin connection
DIN ISO
DIN ISO 606
Form
L
Form definition
link with spring clip connection
Main material
steel
ISO No.
05 B-1
P
8
Suitable for chains
8,0 x 3,0mm
UNSPSC Code
31161611
Version
offset link
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio.
Nota
Elementi di giunzione per catene a rulli semplici a norma DIN ISO 606.

In caso di numero di elementi dispari sono necessari elementi a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di elementi a gomito la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche