Materiale
Acciaio.
Mostra di più
Mostra di meno
Elementi di giunzione DIN ISO 606, forma E
da
0,84 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Elementi di giunzione DIN ISO 606, forma L
da
0,95 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Elementi di giunzione DIN ISO 606, forma S
da
4,04 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Nota
Elementi di giunzione per catene a rulli semplici a norma DIN ISO 606.
Nella forma E la molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.
In caso di numero di elementi dispari sono necessari elementi a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di elementi a gomito la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
Nella forma E la molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.
In caso di numero di elementi dispari sono necessari elementi a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di elementi a gomito la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.