IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Corona
Versione 1
semplice
Versione 2
preforato
DIN ISO
DIN ISO 606
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro primitivo
172,78
N=N. di denti
17
B1
18,5
C
3,5
D
187,7
D3 max.
20
Divisione pollici (PxB1)
1 1/4X3/4
N. ISO
20 B-1
Passo in mm
31,75 x 19,56
R
32
RoHS
true

Descrizione

Materiale
Acciaio a basso contenuto di carbonio.
Versione
non trattato, non temprato (non temprabile).
Nota
Corone per catene a rulli secondo DIN ISO 606.
Le corone hanno un foro centrale o sono preforate (a seconda del metodo di produzione). La dimensione D3 max. indicata nella tabella è quindi il valore massimo del foro con cui vengono fornite le corone. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche