Unità lineare con cuscinetto radente alluminio 21250-030X300
- Unità lineari per lo spostamento e il posizionamento lineari
- Supporto mandrino alto
- Montaggio senza distorsione
- Elevata rigidità e assenza di gioco delle slitte di guida
- Filettatura destrorsa
Sales unit
488,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear actuator
Version 1
with plain bearing
Version 2
RH thread
Main
material
aluminium
Component
material
stainless steel
B=Width
130
G2=Thread
M6
H=Height
54
L=Length
300
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
G1
M6
H1
27
H2
52
H3
2
L1
50
L2
26
L3
50
M1
40x30
M2
114,5
M3
70
M4
42
P1
2x2x20
Spindle
Tr 14x3
Travel
S
150
Typ EP/EPX
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Description
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Tubo di precisione in acciaio inox.
Mandrino filettato trapezoidale in acciaio.
Tubo di precisione in acciaio inox.
Mandrino filettato trapezoidale in acciaio.
Nota
Le unità lineari a doppio tubo possono essere azionate a mano o elettricamente. Le unità possono essere regolate più volte al giorno a bassa velocità, grazie al loro breve ciclo di funzionamento e all'elevata stabilità. Regolazione in larghezza, lunghezza e altezza possibile.
Il mandrino filettato trapezoidale delle unità lineari a doppio tubo è disponibile con supporto a sfere o con supporto a scorrimento. Il carrello delle unità lineari a doppio tubo è dotato di una guida di scorrimento.
Il mandrino filettato trapezoidale delle unità lineari a doppio tubo è disponibile con supporto a sfere o con supporto a scorrimento. Il carrello delle unità lineari a doppio tubo è dotato di una guida di scorrimento.
Dati tecnici
Durata di accensione: S3, 30% (a 60 min.)
Range di temperatura
Intervallo di temperatura fra 0° C e +60°C
Su richiesta
Altre lunghezze.
Bloccaggio del mandrino integrato.
Bloccaggio del mandrino integrato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.