Linear actuator con cuscinetto a sfere alluminio 21250-140X300
- Unità lineari per lo spostamento e il posizionamento lineari
- Supporto mandrino alto
- Montaggio senza distorsione
- Elevata rigidità e assenza di gioco delle slitte di guida
- Filettatura destrorsa
Sales unit
573,93 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear actuator
Version 1
with ball bearing
Version 2
RH thread
Main
material
aluminium
Component
material
stainless steel
B=Width
180
G2=Thread
M8
H=Height
63
L=Length
300
D1
12
D2
40H8
D3
40
D4
9
D5
15
D6
6,5
D7
11
G1
M8
H1
31,5
H2
60
H3
3
L1
60
L2
38
L3
60
M1
46
M2
160
M3
90
M4
62
M5
38
M6
132
P1
4x4x32
Spindle
Tr 20x4
Travel
S
120
Typ EP/EPX
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Description
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Tubo di precisione in acciaio inox.
Mandrino filettato trapezoidale in acciaio.
Tubo di precisione in acciaio inox.
Mandrino filettato trapezoidale in acciaio.
Nota
Le unità lineari a doppio tubo possono essere azionate a mano o elettricamente. Le unità possono essere regolate più volte al giorno a bassa velocità, grazie al loro breve ciclo di funzionamento e all'elevata stabilità. Regolazione in larghezza, lunghezza e altezza possibile.
Il mandrino filettato trapezoidale delle unità lineari a doppio tubo è disponibile con supporto a sfere o con supporto a scorrimento. Il carrello delle unità lineari a doppio tubo è dotato di una guida di scorrimento.
Il mandrino filettato trapezoidale delle unità lineari a doppio tubo è disponibile con supporto a sfere o con supporto a scorrimento. Il carrello delle unità lineari a doppio tubo è dotato di una guida di scorrimento.
Dati tecnici
Durata di accensione: S3, 30% (a 60 min.)
Range di temperatura
Intervallo di temperatura fra 0° C e +60°C
Su richiesta
Altre lunghezze.
Bloccaggio del mandrino integrato.
Bloccaggio del mandrino integrato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.