Tavola di guida mini su cuscinetti a rulli alluminio 21035-060080
- Molto facile da azionare
- Fori di montaggio utilizzabili sia come fori filettati o sia come fori passanti
- Concepito per carichi dinamici e statici fino a 697 N
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 12 a 120 mm
Unità di vendita
282,51 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola di guida mini
Versione 1
su cuscinetti a rulli
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
B=Larghezza
60
L=Lunghezza piastra
80
A
17
B1
30,6
C
30
Codice UNSPSC
31171507
D
16,7
Dimensioni
2
E
36
E1
18
E2
18
E3
36
F
N
492
GI
2
I
8,3
K
M4
L1
75
M
M3
Mx
Nm
10,4
My
Nm
11,6
Mz
Nm
15,5
N
M4
TA
8
TI
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento esterno in alluminio. Slitte e supporto in acciaio.
Versione
Alloggiamento esterno anodizzato nero. Slitte e supporto rettificato. Parte interna temprata.
Nota
Le tavole di guida che poggiano su rulli sono molto leggere e vengono regolate con le viti ”N” sotto precarico.
I fori di serraggio ”K” possono essere usati come fori filettati o passanti.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
TI = n. di fori di montaggio E3/K nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E1/M nella parte esterna.
GI = n. di file di fori nella parte interna.
K = filettatura M4 con svasatura per M3 secondo DIN 974-1.
I fori di serraggio ”K” possono essere usati come fori filettati o passanti.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
TI = n. di fori di montaggio E3/K nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E1/M nella parte esterna.
GI = n. di file di fori nella parte interna.
K = filettatura M4 con svasatura per M3 secondo DIN 974-1.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.