IT
Choose your Language
Denominazione
Tavolo elevatore
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio inox
B=Larghezza
150
H=Altezza
68
L=Lunghezza
347
B1
130
Codice UNSPSC
31171519
Corsa S
25
D
52
D1
46
D3
25
D4
M10
D5
10
F1 N
500
F2 N
700
H1
64
H2
54
H3
52
H4
28
H5
13
L1
290
L2
265
L3
130
L4
25
L5
18
Mx Nm
50
My Nm
50
Mz Nm
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Tavola di sollevamento, supporti di cuscinetto e manopola con scala in lega di alluminio, anodizzati. Perni di centratura in acciaio inox, rettificati. Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata. Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Versione
Gioco di inversione della guida inferiore a 0,05 mm. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.
Nota
Per il posizionamento in alto delle componenti e dei moduli di ogni tipo (ad es. battute, sensori, finecorsa, tavole, fotocamere, interi moduli, ecc.). La tavola di sollevamento è regolabile manualmente in altezza mediante la rotazione della manopola con scala. Una tacca della manopola graduata corrisponde a uno spostamento di 0,1 mm.

La tavola di sollevamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought