Tavolo elevatore alluminio 21140-12
- Per il posizionamento in altezza di componenti e gruppi strutturali
- Tavolo elevatore regolabile manualmente in altezza mediante la rotazione della manopola graduata
- Forza di sollevamento fino a 700 N
- La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione
- Mandrino autobloccante
Sales unit
512,62 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Tavolo elevatore
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio inox
B=Larghezza
75
H=Altezza
38
L=Lunghezza
209
B1
60
Codice UNSPSC
31171519
Corsa
S
12
D
26
D1
23
D3
12
D4
M6
D5
6
F1
N
150
F2
N
200
H1
36
H2
28,5
H3
27
H4
15,5
H5
7
L1
180
L2
165
L3
60
L4
15
L5
11
Mx
Nm
10
My
Nm
10
Mz
Nm
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Tavola di sollevamento, supporti di cuscinetto e manopola con scala in lega di alluminio, anodizzati. Perni di centratura in acciaio inox, rettificati. Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata. Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Versione
Gioco di inversione della guida inferiore a 0,05 mm. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.
Nota
Per il posizionamento in alto delle componenti e dei moduli di ogni tipo (ad es. battute, sensori, finecorsa, tavole, fotocamere, interi moduli, ecc.). La tavola di sollevamento è regolabile manualmente in altezza mediante la rotazione della manopola con scala. Una tacca della manopola graduata corrisponde a uno spostamento di 0,1 mm.
La tavola di sollevamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.
La tavola di sollevamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.