Lift table aluminium 21140-08
- Per il posizionamento in altezza di componenti e gruppi strutturali
- Tavolo elevatore regolabile manualmente in altezza mediante la rotazione della manopola graduata
- Forza di sollevamento fino a 700 N
- La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione
- Mandrino autobloccante
Sales unit
368,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Lift table
Main
material
aluminium
Component
material
stainless steel
B=Width
46
H=Height
32
L=Length
148,5
B1
36
D
26
D1
23
D3
8
D4
M4
D5
4
F1
N
80
F2
N
100
H1
29
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
L1
120
L2
108
L3
36
L4
12
L5
8,5
Mx
Nm
2,5
My
Nm
2,5
Mz
Nm
5
Travel
S
8
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Tavola di sollevamento, supporti di cuscinetto e manopola con scala in lega di alluminio, anodizzati. Perni di centratura in acciaio inox, rettificati. Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata. Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Versione
Gioco di inversione della guida inferiore a 0,05 mm. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.
Nota
Per il posizionamento in alto delle componenti e dei moduli di ogni tipo (ad es. battute, sensori, finecorsa, tavole, fotocamere, interi moduli, ecc.). La tavola di sollevamento è regolabile manualmente in altezza mediante la rotazione della manopola con scala. Una tacca della manopola graduata corrisponde a uno spostamento di 0,1 mm.
La tavola di sollevamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.
La tavola di sollevamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.