IT
Choose your Language
Denominazione
Tavola di posizionamento circolare
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
D2=Diametro esterno
150
H=Altezza
75
Codice UNSPSC
31171519
D
51
D1
46
D3
130
D4
40
D6
10,2
F1 N
1000
F2 N
1000
F3 N
500
H1
35
H2
18
H3
12
L
134
L1
53
L2
80
L3
130
M1 Nm
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Corpo base e tavola rotante in lega di alluminio, anodizzata.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Versione
Gioco radiale dell'asse rotante < 0,015 mm.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Nota
La corsa è di 360°, senza battuta finale.
La scala è suddivisa in 10 tacche di graduazione.
Rapporto di trasmissione:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1

La tavola rotante di posizionamento, nella rispettiva dimensione costruttiva, può essere combinata facilmente con altri elementi secondo il principio modulare.

L'articolo con numero d'ordine 21160-251 può essere serrato assialmente sul corpo mediante due maniglie a leva e protetto da regolazioni involontarie. La coppia M1 è pari a 30 Nm con maniglie a leva serrate con una coppia massima di 2,5 Nm per leva. Prima di azionare la manopola, allentare la maniglia a leva per evitare di danneggiare il riduttore.

Gli articoli 21160-08 e 21160-12 possono essere serrati sul corpo della tavola rotante mediante il dispositivo di bloccaggio 21161-11 e quindi protetti da regolazione involontaria.
Nota disegno
1) Ingombro per la maniglia a leva.

Tutte le svasature sono conformi alla norma DIN 74-Bm (D6).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought