Tavola di posizionamento circolare alluminio 21160-08
- La corsa è di 360°, senza dispositivi di finecorsa
- Mandrino autobloccante e temprato
- La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione
- Privo di manutenzione
Unità di vendita
366,41 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola di posizionamento circolare
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
D2=Diametro esterno
54
H=Altezza
30
Codice UNSPSC
31171519
D
26
D1
23
D3
36
D4
10
D5
M4x6
D6
4
F1
N
500
F2
N
500
F3
N
200
H1
14
H2
9
H3
6
L
56
L1
17
L2
29
L3
36
M1
Nm
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Corpo base e tavola rotante in lega di alluminio, anodizzata.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Versione
Gioco radiale dell'asse rotante < 0,015 mm.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Nota
La corsa è di 360°, senza battuta finale.
La scala è suddivisa in 10 tacche di graduazione.
Rapporto di trasmissione:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
La tavola rotante di posizionamento, nella rispettiva dimensione costruttiva, può essere combinata facilmente con altri elementi secondo il principio modulare.
L'articolo con numero d'ordine 21160-251 può essere serrato assialmente sul corpo mediante due maniglie a leva e protetto da regolazioni involontarie. La coppia M1 è pari a 30 Nm con maniglie a leva serrate con una coppia massima di 2,5 Nm per leva. Prima di azionare la manopola, allentare la maniglia a leva per evitare di danneggiare il riduttore.
Gli articoli 21160-08 e 21160-12 possono essere serrati sul corpo della tavola rotante mediante il dispositivo di bloccaggio 21161-11 e quindi protetti da regolazione involontaria.
La scala è suddivisa in 10 tacche di graduazione.
Rapporto di trasmissione:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
La tavola rotante di posizionamento, nella rispettiva dimensione costruttiva, può essere combinata facilmente con altri elementi secondo il principio modulare.
L'articolo con numero d'ordine 21160-251 può essere serrato assialmente sul corpo mediante due maniglie a leva e protetto da regolazioni involontarie. La coppia M1 è pari a 30 Nm con maniglie a leva serrate con una coppia massima di 2,5 Nm per leva. Prima di azionare la manopola, allentare la maniglia a leva per evitare di danneggiare il riduttore.
Gli articoli 21160-08 e 21160-12 possono essere serrati sul corpo della tavola rotante mediante il dispositivo di bloccaggio 21161-11 e quindi protetti da regolazione involontaria.
Nota disegno
1) Ingombro per la maniglia a leva.
Tutte le svasature sono conformi alla norma DIN 74-Bm (D6).
Tutte le svasature sono conformi alla norma DIN 74-Bm (D6).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.