IT
Choose your Language
Denominazione
Tavola di posizionamento circolare
Versione 2
con indicatore di posizione
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
Codice UNSPSC
31171519
D
26
D1
23
D2
54
D3
36
D4
10
D5
M4x6
D6
4
F1 N
500
F2 N
500
F3 N
200
H
30
H1
14
H2
9
H3
6
L
80
L1
17
L2
29
L3
36
M1 Nm
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Corpo base e tavola rotante in lega di alluminio, anodizzata.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione
Gioco radiale dell'asse rotante < 0,015 mm.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Nota
La corsa è di 360°, senza battuta finale.
L'indicatore di posizione avanza di 0,1° in senso orario crescendo da 0,0° a 9,9°. La tavola rotante si muove in senso antiorario. Una scala sul perimetro della tavola rotante è suddivisa in passi di 10°.
L'indicatore di posizione può essere fissato in 4 posizioni rimuovendo la manopola e allentando due viti a croce.

Rapporto di trasmissione:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1

Il principio di costruzione modulare della tavola di posizionamento rotante consente di combinarla facilmente con altri elementi della stessa dimensione.
Nota disegno
Posizione di montaggio dell'indicatore di posizione:
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso
d) a sinistra

Tutte le svasature a norma DIN 74-Bm (D6)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche