{"product":{"productId":"agid.11537","price":508.1,"name":"Tavole di posizionamento rotanti con indicatore di posizione"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base e tavola rotante in lega di alluminio, anodizzata.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione
Gioco radiale dell'asse rotante < 0,015 mm.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base e tavola rotante in lega di alluminio, anodizzata.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione
Gioco radiale dell'asse rotante < 0,015 mm.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Nota
La corsa è di 360°, senza battuta finale.
L'indicatore di posizione avanza di 0,1° in senso orario crescendo da 0,0° a 9,9°. La tavola rotante si muove in senso antiorario. Una scala sul perimetro della tavola rotante è suddivisa in passi di 10°.
L'indicatore di posizione può essere fissato in 4 posizioni rimuovendo la manopola e allentando due viti a croce.
Rapporto di trasmissione:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1
Il principio di costruzione modulare della tavola di posizionamento rotante consente di combinarla facilmente con altri elementi della stessa dimensione.
L'indicatore di posizione avanza di 0,1° in senso orario crescendo da 0,0° a 9,9°. La tavola rotante si muove in senso antiorario. Una scala sul perimetro della tavola rotante è suddivisa in passi di 10°.
L'indicatore di posizione può essere fissato in 4 posizioni rimuovendo la manopola e allentando due viti a croce.
Rapporto di trasmissione:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1
Il principio di costruzione modulare della tavola di posizionamento rotante consente di combinarla facilmente con altri elementi della stessa dimensione.
Nota disegno
Posizione di montaggio dell'indicatore di posizione:
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso
d) a sinistra
Tutte le svasature a norma DIN 74-Bm (D6)
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso
d) a sinistra
Tutte le svasature a norma DIN 74-Bm (D6)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.