Tavola di posizionamento circolare con indicat.pos.elettrico alluminio 21161-10-25
- La corsa è di 360°, senza dispositivi di finecorsa
- Mandrino autobloccante e temprato
- L'angolo di rotazione viene visualizzato direttamente sul display LCD
- Privo di manutenzione
- La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione
Unità di vendita
1.663,38 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola di posizionamento circolare
Versione 1
con indicat.pos.elettrico
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
D2=Diametro
150
D3=Distanza tra i fori
130
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Codice UNSPSC
31171519
D
51
D1
46
D4
40
D6
10,4
F1
N
1000
F2
N
1000
F3
N
500
H
75
H1
35
H2
18
H3
12
L
161
L1
53
L2
80
L3
130
M1
Nm
10
N. UN
UN 3091
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Corpo base e tavola rotante in lega di alluminio, anodizzata.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione
Gioco radiale dell'asse rotante < 0,015 mm.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Nota
La corsa è di 360°, senza battuta finale.
L'indicatore di posizione avanza in senso orario con incrementi di 0,1°. L'angolo di rotazione viene visualizzato direttamente sul grande display LCD. La tavola rotante ruota in senso antiorario. Reset, quota incrementale e offset sono impostabili tramite tastiera.
La durata di vita della batteria è di 2 anni. La batteria è sostituibile in modo semplice e rapido.
L'indicatore di posizione può essere montato in 4 posizioni mediante una vite.
Rapporto di trasmissione:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-251 = 50:1
La struttura modulare della tavola di posizionamento rotante consente di combinarla facilmente con altri elementi della stessa dimensione.
L'articolo con numero d'ordine 21160-251 può essere serrato assialmente sul corpo mediante due maniglie a leva e protetto da regolazioni involontarie. La coppia M1 è pari a 30 Nm con maniglie a leva serrate con una coppia massima di 2,5 Nm per leva. Prima di azionare la manopola, allentare la maniglia a leva per evitare di danneggiare il riduttore.
Gli articoli 21161-10-08 e 21161-10-12 possono essere serrati sul corpo della tavola rotante mediante il dispositivo di bloccaggio 21161-11 e quindi protetti da regolazione involontaria.
L'indicatore di posizione avanza in senso orario con incrementi di 0,1°. L'angolo di rotazione viene visualizzato direttamente sul grande display LCD. La tavola rotante ruota in senso antiorario. Reset, quota incrementale e offset sono impostabili tramite tastiera.
La durata di vita della batteria è di 2 anni. La batteria è sostituibile in modo semplice e rapido.
L'indicatore di posizione può essere montato in 4 posizioni mediante una vite.
Rapporto di trasmissione:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-251 = 50:1
La struttura modulare della tavola di posizionamento rotante consente di combinarla facilmente con altri elementi della stessa dimensione.
L'articolo con numero d'ordine 21160-251 può essere serrato assialmente sul corpo mediante due maniglie a leva e protetto da regolazioni involontarie. La coppia M1 è pari a 30 Nm con maniglie a leva serrate con una coppia massima di 2,5 Nm per leva. Prima di azionare la manopola, allentare la maniglia a leva per evitare di danneggiare il riduttore.
Gli articoli 21161-10-08 e 21161-10-12 possono essere serrati sul corpo della tavola rotante mediante il dispositivo di bloccaggio 21161-11 e quindi protetti da regolazione involontaria.
Nota disegno
1) Ingombro per maniglia a leva
Posizione di montaggio dell'indicatore di posizione:
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso
d) a sinistra
Tutte le svasature conformi a DIN 74-Bm (D6)
Posizione di montaggio dell'indicatore di posizione:
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso
d) a sinistra
Tutte le svasature conformi a DIN 74-Bm (D6)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.