IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Corpo base e tavola rotante in lega di alluminio, anodizzata.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione
Gioco radiale dell'asse rotante < 0,015 mm.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Nota
La corsa è di 360°, senza battuta finale.
L'indicatore di posizione avanza in senso orario con incrementi di 0,1°. L'angolo di rotazione viene visualizzato direttamente sul grande display LCD. La tavola rotante ruota in senso antiorario. Reset, quota incrementale e offset sono impostabili tramite tastiera.
La durata di vita della batteria è di 2 anni. La batteria è sostituibile in modo semplice e rapido.
L'indicatore di posizione può essere montato in 4 posizioni mediante una vite.

Rapporto di trasmissione:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-251 = 50:1

La struttura modulare della tavola di posizionamento rotante consente di combinarla facilmente con altri elementi della stessa dimensione.

L'articolo con numero d'ordine 21160-251 può essere serrato assialmente sul corpo mediante due maniglie a leva e protetto da regolazioni involontarie. La coppia M1 è pari a 30 Nm con maniglie a leva serrate con una coppia massima di 2,5 Nm per leva. Prima di azionare la manopola, allentare la maniglia a leva per evitare di danneggiare il riduttore.

Gli articoli 21161-10-08 e 21161-10-12 possono essere serrati sul corpo della tavola rotante mediante il dispositivo di bloccaggio 21161-11 e quindi protetti da regolazione involontaria.
Nota disegno
1) Ingombro per maniglia a leva

Posizione di montaggio dell'indicatore di posizione:
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso
d) a sinistra

Tutte le svasature conformi a DIN 74-Bm (D6)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche