Tavola di posizionamento versione lunga alluminio 21124-25
- Non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino
- Senza gioco assiale
- Con precisione di indicazione pari a 0,01 mm e ampio display LCD
- Mandrino autobloccante
- La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione
Unità di vendita
1.265,93 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola di posizionamento
Versione 1
versione lunga
Versione 2
con indicat.pos.elettrico
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio inox
B=Larghezza
150
H=Altezza
53
L=Lunghezza
376
B1
130
B2
90
B3
48
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Codice UNSPSC
31171519
Corsa
S
86
D
52
D1
46
D2
M16x2
D3
25
D4
M10
D5
10
F1
N
1000
F2
N
1000
F3
N
1000
H1
50
H2
54
H3
52
H4
28
H5
13
H6
42,4
H7
71,4
L1
290
L2
150
L3
130
L4
20
L5
18
L6
36,4
Mx
Nm
65
My
Nm
65
Mz
Nm
18
N. UN
UN 3091
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione
Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.
Nota
Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino.
Indicatore di posizione elettronico con precisione di visualizzazione pari a 0,01 mm e ampio display LCD. Impostazioni di reset, dimensione incrementale e offset sono possibili tramite tastiera.
La durata di vita della batteria è di 2 anni. La batteria è sostituibile in modo semplice e rapido.
L'indicatore di posizione può essere montato in 4 posizioni mediante una vite.
Il principio di costruzione modulare della tavola di posizionamento consente di combinarla facilmente con altri elementi della stessa dimensione.
Indicatore di posizione elettronico con precisione di visualizzazione pari a 0,01 mm e ampio display LCD. Impostazioni di reset, dimensione incrementale e offset sono possibili tramite tastiera.
La durata di vita della batteria è di 2 anni. La batteria è sostituibile in modo semplice e rapido.
L'indicatore di posizione può essere montato in 4 posizioni mediante una vite.
Il principio di costruzione modulare della tavola di posizionamento consente di combinarla facilmente con altri elementi della stessa dimensione.
Nota disegno
Posizione di montaggio dell'indicatore di posizione:
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso impossibile per 21124-25
d) a sinistra
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso impossibile per 21124-25
d) a sinistra
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.