DE
Choose your Language

Beschreibung

Materiale
Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione
Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.
Nota
Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino.
Indicatore di posizione elettronico con precisione di visualizzazione pari a 0,01 mm e ampio display LCD. Impostazioni di reset, dimensione incrementale e offset sono possibili tramite tastiera.
La durata di vita della batteria è di 2 anni. La batteria è sostituibile in modo semplice e rapido.
L'indicatore di posizione può essere montato in 4 posizioni mediante una vite.
Il principio di costruzione modulare della tavola di posizionamento consente di combinarla facilmente con altri elementi della stessa dimensione.
Nota disegno
Einbaulage des Positionsanzeigers:
a) oben (Standard)
b) rechts
c) unten für 21124-25 nicht möglich
d) links
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Altri clienti hanno acquistato anche