Tavola di posizionamento versione lunga alluminio 21124-08
- Non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino
- Senza gioco assiale
- Con precisione di indicazione pari a 0,01 mm e ampio display LCD
- Mandrino autobloccante
- La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione
Sales unit
606,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Positioning table
Version 1
long
Version 2
with electronic position indicator
Main
material
aluminium
Component
material
stainless steel
B=Width
46
H=Height
24
L=Length
179
B1
36
B2
21
B3
33
D
26
D1
23
D2
M6x1
D3
8
D4
M4
D5
4
F1
N
200
F2
N
200
F3
N
200
H1
20
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
H6
31
H7
52
Hazardous goods class
Danger goods class 9
L1
120
L2
46
L3
36
L4
12
L5
8,5
L6
29,4
Mx
Nm
3,6
My
Nm
3,6
Mz
Nm
3,6
Travel
S
48
UN No.
UN 3091
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione
Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.
Nota
Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino.
Indicatore di posizione elettronico con precisione di visualizzazione pari a 0,01 mm e ampio display LCD. Impostazioni di reset, dimensione incrementale e offset sono possibili tramite tastiera.
La durata di vita della batteria è di 2 anni. La batteria è sostituibile in modo semplice e rapido.
L'indicatore di posizione può essere montato in 4 posizioni mediante una vite.
Il principio di costruzione modulare della tavola di posizionamento consente di combinarla facilmente con altri elementi della stessa dimensione.
Indicatore di posizione elettronico con precisione di visualizzazione pari a 0,01 mm e ampio display LCD. Impostazioni di reset, dimensione incrementale e offset sono possibili tramite tastiera.
La durata di vita della batteria è di 2 anni. La batteria è sostituibile in modo semplice e rapido.
L'indicatore di posizione può essere montato in 4 posizioni mediante una vite.
Il principio di costruzione modulare della tavola di posizionamento consente di combinarla facilmente con altri elementi della stessa dimensione.
Nota disegno
Posizione di montaggio dell'indicatore di posizione:
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso impossibile per 21124-25
d) a sinistra
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso impossibile per 21124-25
d) a sinistra
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.