IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Linea Dello Zero
Versione 1
verticale
Tipo di prodotto
linea dello zero
Materiale corpo base
alluminio
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
anodizzato
B=Larghezza
15
H=Altezza
2
L=Lunghezza
30
Sistema di fissaggio
fori di montaggio

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Righe in alluminio in versione rigida con lato posteriore adesivo o con fori. Sezione trasversale 15 x 2 mm.

Antiriflesso grazie alla superficie anodizzata colore nero e alla scala graduata con contrasto. Scala graduata profonda incisa a laser.
Su richiesta
– Punto zero a destra/in basso o al centro
– Graduazione in alto/a destra o su entrambi i lati
– Altre lunghezze
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche