{"product":{"productId":"agid.4833","price":6.07,"name":"Nonio e linee dello zero alluminio, autoadesivi o con fori"},"currency":"EUR"}
- Campi di utilizzo: macchine, tavoli da lavoro, banchi da officina
- Lettura priva di riflessi
- Disponibile su richiesta in varie versioni
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Righe in alluminio in versione rigida con lato posteriore adesivo o con fori. Sezione trasversale 15 x 2 mm.
Antiriflesso grazie alla superficie anodizzata colore nero e alla scala graduata con contrasto. Scala graduata profonda incisa a laser.
Antiriflesso grazie alla superficie anodizzata colore nero e alla scala graduata con contrasto. Scala graduata profonda incisa a laser.
Su richiesta
– Punto zero a destra/in basso o al centro
– Graduazione in alto/a destra o su entrambi i lati
– Altre lunghezze
– Graduazione in alto/a destra o su entrambi i lati
– Altre lunghezze
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.