IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Metro A Nastro
Forma
A
Versione 1
orizzontale
Tipo di prodotto
metro a nastro
Materiale corpo base
acciaio
Colore corpo base
bianco
Superficie corpo base
verniciato
B=Larghezza
13
H=Altezza
0,5
L=Lunghezza
300
N=punto zero
a sinistra
S=Scalare
su entrambi i lati
Divisione
1 mm
Sistema di fissaggio
autoadesivo

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
verniciato in bianco.
Nota
Metri a nastro con ripartizione in mm sul bordo superiore e inferiore in nero e cifratura progressiva in centimetri. Numeri decimali in rosso (solo per lunghezze inferiori a 1 m e solo neri in caso di punto zero al centro).
I metri a nastro hanno un lato posteriore autoadesivo dotato di una pellicola protettiva. La pellicola va rimossa prima dell'incollaggio.
Utilizzo
I metri a nastro vengono utilizzati ovunque si renda necessaria una misurazione di precisione. Essi vengono utilizzati sulle macchine, sui tavoli di lavoro e sui banchi di lavoro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche