Vernier scale horizontal stainless steel bright 21880-0001
- Campi di utilizzo: macchine, tavoli da lavoro, banchi da officina
Sales unit
8,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Vernier scale
Version 1
horizontal
Product type
vernier scale
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
B=Width
15
H=Height
1
L=Length
40
N=zero point
left
S=Scaling
top
Kind of fastening
self adhesive
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
Description
Materiale
Acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Righe in acciaio inox in versione rigida con lato posteriore adesivo. Sezione trasversale 15 x 1 mm.
Superficie opacizzata e graduazione con contrasto nero carbone. La graduazione è sottoposta a trattamento laser profondo.
Superficie opacizzata e graduazione con contrasto nero carbone. La graduazione è sottoposta a trattamento laser profondo.
Su richiesta
– Punto zero a destra/in basso o al centro
– Graduazione in alto/a destra o su entrambi i lati
– Altre lunghezze
– Graduazione in alto/a destra o su entrambi i lati
– Altre lunghezze
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.